Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:33:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing HCM70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances
Wird oft zusammen gekauft



Main Dimensions & Performance Data
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 20.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 940 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 36.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 408 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 72 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 93 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
Etk min | 77,7 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk max | 80 mm | Maximum diameter injection pitch |
Etk1 min | 74,7 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk1 max | 80 mm | Maximum diameter injection pitch |
a | 21,6 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 17 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 90 N | Preload force light |
FV M | 237 N | Preload force medium |
FV H | 498 N | Preload force heavy |
KaE L | 262 N | Lift-off force light |
KaE M | 707 N | Lift-off force medium |
KaE H | 1.528 N | Lift-off force heavy |
ca L | 59 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 85 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 115 N/µm | Axial rigidity heavy |
Betriebsbedingungen für Lager HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch