Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:45:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7012-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 19.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 890 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 26.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 400 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 67 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 88 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
a | 20,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 86 N | Preload force light |
FV M | 226 N | Preload force medium |
FV H | 474 N | Preload force heavy |
KaE L | 249 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 673 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.453 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 81 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 110 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | C(17°) | Druckwinkel 17° |
Dichtung | 2RSD | Beidseitig berührungslos und "lebenslang" gefettet |
Äußere Form | Norm | |
Käfig | T | Hartgewebekäfig |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden