Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7009-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 198,34 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 51 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 69 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 54,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 57,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 54,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 57,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 22 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 89 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 389 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 869 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 254 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.145 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.622 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 96 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 163 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 223 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch