Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:53:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HB3023
Flachkäfig
Kugel-Flachkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| lk max | 4.000 mm | Max. Länge |
| DW | 4 mm | Wälzkörperdurchmesser |
| b | 25 mm | |
| C | 5.350 N | Tragzahl dyn. 1 |
| C0 | 5.000 N | Tragzahl stat. 1 |
| ≈m | 187 g/m | Gewicht |
Abmessungen
| jk | 3,5 mm | |
| ak1 | 5,5 mm |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Grössenkennziffer | 3023 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.