Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK50-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 204.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 268.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 108 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 174 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 75 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 50 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 3,44 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 4 ° | Kippwinkel |
C1 | 40 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 32 mm | Breite des Kopfes |
dK | 66 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M42x2 | Gewindegröße |
d4 | 58 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 96 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M12x30 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 120 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 57 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 50 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 110 Nm | Anziehdrehmoment |
FZ | 125.000 N | Zylinderkraft |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 57 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GIHNRK50-LO
In Arbeit für GIHNRK50-LO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch