Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:46:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71932-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71932E.T.P4S.UL, B71932E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 121.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 2,587 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 170 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 209 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 179,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 184,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 179,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 184,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 58,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 1.055 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 3.579 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 7.439 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 3.062 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 10.696 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 22.899 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 341 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 539 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 725 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch