Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32244-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
32244-A
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 108 mm | Breite des Innenringes |
C | 90 mm | Breite des Außenringes |
T | 114 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.820.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 310.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 920 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 59,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 258 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 237 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 336 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 382 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 380 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 24 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 94 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 305 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,38 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,76 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern