Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Digital Output
SIN COS 1Vss + Referenzsignal | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 450 g | Gewicht |
Stromversorgung
5 Vdc | Versorgungsspannung | |
280 mA | Stromverbrauch |
Hauptabmessungen
125 mm | Länge Messelektronik SRMB (ohne Steckverbinder) | |
80 mm | Breite Messelektronik SRMB | |
40 mm | Höhe Messelektronik SRMB | |
236 mm | Länge Messelektronik SRMB (gesamt) |
Temperaturbereich
70 °C | Max. Betriebstemperatur | |
IP 65 | Elektrische Schutzart | |
0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Zusätzliche Informationen
ISO4762 M4X10-8.8 | Zylinderkopfschrauben SRMB |
Kabel
M23x1 | Gewinde Steckverbinder | |
12 | Anzahl Stifte Steckverbinder |
Downloads:


Alle
Deutsch

2007-09-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 18 | Deutsch
Axial-Radiallager mit integriertem Winkel-Mess-System
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden