Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:05:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SRM01
Messgerät Drehzahl
Measuring heads, with shims and electronic evaluation system
Vorzugsprodukt


Digital Output
SIN COS 1Vss + Referenzsignal | Electronic interface | |
≈m | 0,55 kg | Gewicht |
Stromversorgung
5 Vdc | Supply voltage | |
280 mA | Current consumption |
Anschlussmaße
6,6 mm | Bore diameter sensor SRMH | |
29 mm | Bore pitch width sensor SRMH |
Hauptabmessungen
125 mm | Length SRMB exclud plugs | |
80 mm | Width SRMB | |
40 mm | Height SRMB | |
236 mm | Length SRMB total | |
48,5 mm | Length SRMH total | |
35 mm | Length SRMH excluding plugs | |
25 mm | Length SRMH cylindrical housing | |
15,9 mm | Diameter sensor housing SRMH | |
40 mm | Flange length sensor SRMH | |
20 mm | Flange width sensor SRMH |
Temperaturbereich
70 °C | Operating temperature max | |
IP 65 | Elektrische Schutzart | |
0 °C | Operating temperature min |
Zusätzliche Informationen
ISO4762 M4X10-8.8 | Cylinder head screws SRMB | |
ISO4762 M6x20-8.8 | Cylinder head screws SRMH | |
10 Nm | Max. Schraubenanzugsmoment | |
9 Nm | Bolting torque min |
Kabel
M23x1 | Gewinde Steckverbinder | |
12 | Number pins plug connector |
Downloads:


Alle
Deutsch

2007-09-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 18 | Deutsch
Axial-Radiallager mit integriertem Winkel-Mess-System

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2025-05-7 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch