Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:09:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-GATEWAY-V2-NOSIM
Gateway
Gateway supporting Wirepas, with cellurar capability, WIFI and LAN
Vorzugsprodukt
Teil der OPTIME Solutions - Zusätzliche Produkte, die für den Einsatz erforderlich sind, zusätzliche wiederkehrende Gebühren pro aktivem Sensor.

Technical data
Ethernet Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Communication to local access point | |
IP66 | Ingress Protection | |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Power Supply
wide range, 100-250V, 50/60 Hz | Power supply | |
12VDC | Alternative power supply |
Additional information
yes | Outdoor use | |
yes | Opt. external antenna (LTE) |
Main Dimensions & Performance Data
L | 207 mm | Length |
B | 180 mm | Width |
h | 77 mm | Height |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Region | Global-selective | Global, selected countries |
Communication sensor - gateway | 2G/3G/4G | |
Simcard inclusive | N | No |
Reselling | Yes |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2020-08-1 | Customer Success Stories | CSS 0144 | Deutsch
Flächendeckende Überwachung reduziert ungeplante Stillstände

2020-12-10 | Customer Success Stories | CSS 0143 | Deutsch
Intelligente Maschinenüberwachung

2021-04-23 | Customer Success Stories | CSS 0158 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht - mit OPTIME von Schaeffler

2020-10-1 | Customer Success Stories | CSS 0145 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht – mit OPTIME von Schaeffler

2024-09-30 | Service-Info | SDO Solution Description | Deutsch
Schaeffler OPTIME Condition-Monitoring

2021-08-26 | Customer Success Stories | CSS 0165 | Deutsch
Serviceprovider denken Voraus

2021-05-3 | Broschüre | FOT General | Deutsch
Wie ich meine Maschinen zum Sprechen bringe

2021-11-19 | Customer Success Stories | CSS 0177 | Deutsch
Zufriedene Schwingungsexperten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden