Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:03:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

CONE-HEATER-CHC-120V-US
Heating device, electric
BETEX CONE-HEATER-CHC, zum Erwärmen von Wälzlagern, Wälzlagerinnenringen und anderen rotativen Maschinenelementen, mit Temperaturregelung und Temperaturerhaltungsfunktion
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Technische Daten
P | 0,725 kW | Leistung |
U | 120 V | Spannung |
I | 6 A | Stromstärke |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
120 °C | Temperaturregelung auf Festwert | |
+ | Temperaturerhaltung | |
365 x 220 x 240 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
≈m | 4 kg | Gewicht |
Zu erwärmendes Werkstück
mw max | 7 kg | Max. Werkstückgewicht |
dW min | 10 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück |
dW max | 203 mm | Max. Innendurchmesser Werkstück |
DW max | 305 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
Zusätzliche Informationen
Einfache Handhabung, geringes Gewicht, geeignet für verschiedene Werkstückgrößen, Aluminiumgehäuse sorgt für gleichmäßige, schnelle Erwärmung des Werkstücks | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | CHC | Mit Temperaturüberwachung |
Zuletzt angesehene Produkte