Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:16:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
U | 120 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 1,8 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 15 A | Nennstrom |
ϑh max | 240 °C | Max. Anwärmtemperatur |
0 – 99 min | Anwärmzeit | |
Touch | Display | |
2 | Magnetmessfühler, Anzahl | |
≈m | 36,6 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Temperaturerhaltung | |
+ | Automatische Entmagnetisierung, <2A/cm | |
+ | Schwenkarm | |
+ | Protokollfunktion | |
+ | Delta-T Steuerung | |
+ | Temperatursteuerung | |
+ | Zeitsteuerung | |
+ | Temperatur- und Zeitsteuerung | |
+ | Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung | |
+ | Überhitzungsschutz | |
nur im Temp.- und Geschw.-Modus | Automatische Leistungsreduzierung | |
+ | Gerät unterstützt horizontales / liegendes Anwärmen des Werkstücks | |
+ | Gerät unterstützt vertikales / hängendes Anwärmen des Werkstücks |
Abmessungen
702 mm | Länge HEATER | |
256 mm | Breite HEATER | |
392 mm | Höhe HEATER | |
B | 180 mm | Polabstand |
C | 185 mm | Pollänge |
D | 50x50 | Polquerschnitt (mm²) |
Zu erwärmendes Werkstück
30 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, vertikales Anwärmen: mit Joch im Lieferumfang | |
15 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, vertikales Anwärmen: mit optionalem Joch | |
72 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, horizontales Anwärmen | |
ØAmax | 500 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
175 mm | Max. Werkstückbreite, vertikales Anwärmen | |
180 mm | Max. Werkstückbreite, horizontales Anwärmen | |
mb max | 100 kg | Max. Werkstückgewicht |
Zusätzliche Informationen
2 | Joche im Lieferumfang, Anzahl | |
20x20, 50x50 | Joche im Lieferumfang, Querschnitt (mm²) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SMART | Erweiterte Funkionalität |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.