Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:54:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
MF Induktionsanwärm-Handgerät
inkl. flexibler Induktor (2 m) und Wärmeschutzhandschuhe; zur Erwärmung aller Arten von Metallteilen wie kleine Antriebskomponenten, Lagergehäuse, Muttern, Bolzen, Rohre, kleine Flächen
Ersetzt
2313011
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Technische Daten
P | 2,3 kW | Leistung |
30 – 65 kHz | MF Frequenzbereich | |
U | 230 V | Spannung |
I | 10 A | Stromstärke |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
401 x 132 x 71 | Abmessung iDuctor (mm) | |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Thermischer Schutz | |
+ | Fehlermeldung | |
+ | Ventilator | |
+ | Überlastungs- und Überhitzungsschutz |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-04-22 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 85 | Deutsch