Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:34:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TRI-SECTION-SET-8T
Tri-Section-Abzieher
BETEX Hydraulischer Abzieher inklusive Tri-Section-Plate zur sicheren, einfachen Demontage von Wälzlagern und anderen rotativen Bauteilen
Ersetzt
792340

Technische Daten
wmin | 50 mm | Spannweite, min. |
wmax | 270 mm | Spannweite, max. |
tmax | 243 mm | Spanntiefe, max. |
FP | 75 kN | Abziehkraft |
≈m | 34 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Integrierte Pumpe-Zylinder-Einheit, 360° Schwenkhebel, Tri-Section-Plate, Traverse, Verbindungsstangen, Stahl-Koffer | Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden