Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HP-43
Hydraulischer Zwei-/Dreiarm-Abzieher
BETEX HP, mit integrierter Handpumpe-Zylinder-Einheit
Ersetzt
791000, PULLER-HYD40
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
wmax | 255 mm | Spannweite, max. |
tmax | 185 mm | Spanntiefe, max. |
a | 11 mm | |
b | 22 mm | |
c | 6 mm | |
60 mm | Hub | |
FP | 35 kN | Abziehkraft |
≈m | 4,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar) | Verwendbarkeit | |
Sicherheitsnetz oder Sicherheitsdecke, Druckstück, Verlängerungsadapter, Tragekoffer | Im Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HP | 2/3-Arm, mit integrierter Handpumpe |