Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:13:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM22
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 145,8 mm | |
D | 158 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 18 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 11,5 mm | |
c | 136 mm | |
≈m | 3,75 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM22 | Passend für Nutmuttern | |
ZM110 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden