Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:24:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM13
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM13
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 85,7 mm | |
D | 94 mm | |
D1 | 44 mm | |
L | 90 mm | |
l | 60 mm | |
T | 13,5 mm | |
a | 3/4" | Vierkant (inch) |
b | 6,7 mm | |
c | 79,8 mm | |
≈m | 1,09 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM13 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA45/85, ZM65 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden