Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:26:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM1
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM1
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 22,4 mm | |
D | 28 mm | |
D1 | 22 mm | |
L | 57 mm | |
l | 45 mm | |
T | 5 mm | |
a | 3/8" | Vierkant (inch) |
b | 2,6 mm | |
c | 18,5 mm | |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM1 | Passend für Nutmuttern | |
ZM12 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch