Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:51:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
V̇H0 | 9.500 cm³ | Fördervolumen/Minute, ohne Last |
V̇H350 | 1.950 cm³ | Fördervolumen/Minute @ 350 bar |
V̇H700 | 1.800 cm³ | Fördervolumen/Minute @ 700 bar |
Vmax | 20 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 18 l | Nutzbare Ölmenge |
einfachwirkend | Zylinderkompatibilität | |
2 Pos./2-Wege | Ventiltyp | |
U | 400 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
I | 6 A | Stromstärke |
dreiphasig | Motortyp | |
PM | 2,24 kW | Motorleistung |
≈ 80 dB | Geräuschpegel @ 700 bar | |
≈m | 57,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 199 mm | |
C | 365 mm | |
D | 330 mm | |
E | 627,5 mm | |
F | 365 mm | |
G | 330 mm | |
H | 3/8" NPT | |
J | 512 mm |
Zusätzliche Informationen
Motor thermisch geschützt, Fernbedienung mit 3 m Kabel, automatisches Überlastungsventil (700 bar) | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | EP | Elektrische Pumpe |
Version | HC | Für Anwendung mit Hydraulikzylindern |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden