Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HXPM-50T-2/3-ARM-SHORT
Mobiler hydraulischer Schwerlast-Hakenabzieher
BETEX HXPM, 2/3-Arm selbstzentrierend, max. Abziehkraft 490 kN, kurze Version, fahrbar
Ersetzt
700017
Wird oft zusammen gekauft
Technische Daten
| U | 230 V | Spannung |
Wechselstrom | Stromart | |
| f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
| scm max | 330 mm | Max. Arbeitshub Hauptzylinder |
| pmax | 700 bar | Max. Betriebsdruck |
| wmin | 200 mm | Spannweite, min. |
| wmax | 950 mm | Spannweite, max. |
| tmax | 500 mm | Spanntiefe, max. |
| FP | 490 kN | Abziehkraft |
820 – 1370 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) | |
2245 x 800 x 1155 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
| ≈m | 385 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
elektrisch betriebenes Hydraulikaggregat für Hauptzylinder und Höhenverstellung, Sicherheitsventil verhindert Überlastung, Öffnen und Schließen der Greifarme mittels Handpumpe | Funktionsprinzip | |
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar) | Verwendbarkeit | |
2 Lenkrollen mit Bremsfunktion, 2 Bockrollen | Rollen | |
Fernbedienung, 4 Adapterstücke (Gesamtlänge 620 mm), Sicherheitsdecke | Im Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Baureihe | HXPM | Mit Wagen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.