Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:22:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

BPPS-100T-SOLENOID-VALVE
Mobile Hydraulikvorrichtung
BETEX device for mounting/dismounting of tapered or cylindrical roller bearing units in wheelset bearings of rail vehicles, with solenoid valve, proceed way lateral
Ersetzt
700024

Technical data
U | 230 V | Voltage |
AC power | Current type | |
I | 12 A | Amperage |
f | 50 – 60 Hz | Power frequency |
Fc max | 980 kN | Max. contact force cylinder |
sc max | 255 mm | Max. working stroke cylinder |
pmax | 700 bar | Max. operating pressure |
384 – 731 | Working height range [bottom – center axis cylinder] (mm) | |
1299 x 627 x 909 | Dimensions [LxWxH] (mm) | |
≈m | 400 kg | Gewicht |
Functions
electrically driven hydraulic unit for function main cylinder and height adjustment, remote control | Functional principle | |
hydraulically by means of aggregate | Height adjustment | |
4 swivel castors with brake function | Castors |
Additional information
Product is manufactured to order. Request with specification of the application case to customer service. | Availability | |
only in conjunction with bearing/application-specific tool set (not included in delivery, separate on request) | Usability |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | BPP/BPPS | BEARING PULLER/PUSHER |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.