Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:37:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

BPP-100T-MANUAL-VALVE
Mobile Hydraulikvorrichtung
BETEX Vorrichtung für Montage/Demontage der Kegel- oder Zylinderrollenlager-Einheiten in Radsatzlagern von Schienenfahrzeugen, mit Handventil, Verfahrweg längsseits
Ersetzt
700018

Technische Daten
U | 230 V | Spannung |
Wechselstrom | Stromart | |
I | 12 A | Stromstärke |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
Fc max | 660 kN | Max. Anlagekraft Zylinder |
sc max | 392 mm | Max. Arbeitshub Zylinder |
pmax | 700 bar | Max. Arbeitsdruck |
370 – 1050 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) | |
2210 x 652 x 900 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
≈m | 560 kg | Gewicht |
Funktionen
elektrisch betriebenes Hydraulikaggregat für Funktion Hauptzylinder und Höhenverstellung, Fernbedienung | Funktionsprinzip | |
hydraulisch mittels Aggregat | Höhenverstellung | |
2 Lenkrollen mit Bremsfunktion, 2 Bockrollen | Rollen |
Zusätzliche Informationen
Produkt wird auf Bestellung gefertigt. Anfrage mit Spezifizierung des Anwendungsfalls an Kundenservice. | Verfügbarkeit | |
nur in Verbindung mit lager-/anwendungsspezifischem Werkzeugsatz (nicht im Lieferumfang, separat auf Anfrage) | Verwendbarkeit |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | BPP/BPPS | BEARING PULLER/PUSHER |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden