Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:43:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 900,201 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
895,452 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
ACME | Gewindetype | |
3 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 1.070 mm | Außendurchmesser |
B | 102 mm | Breite |
b | 85 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 1.012 mm | |
d1 | 903 mm | |
s | 29 mm | Hub, max. |
1.250,7 cm² | Kolbenfläche | |
300 bar | Druck, max. | |
3.752 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 211,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden