Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 64,719 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
63,802 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
UN | Gewindetype | |
18 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 132 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
b | 36 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 103 mm | |
d1 | 66 mm | |
s | 4 mm | Hub, max. |
35,5 cm² | Kolbenfläche | |
700 bar | Druck, max. | |
249 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 3,33 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |