Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 250 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 390 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
D1 | 345 mm | |
d1 | 280 mm | |
s | 12 mm | Hub, max. |
319 cm² | Kolbenfläche | |
500 bar | Druck, max. | |
1.600 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 26,1 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden