Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:55:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | Tr235x4 | Gewinde |
D | 325 mm | Außendurchmesser |
B | 53 mm | Breite |
b | 44 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 290 mm | |
d1 | 237 mm | |
s | 10 mm | Hub, max. |
161,8 cm² | Kolbenfläche | |
500 bar | Druck, max. | |
809 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 16,7 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E | Metrisches Feingewinde/Trapezgewinde |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden