Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:23:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
d | Tr1180x8 | Gewinde |
D | 1.430 mm | Außendurchmesser |
B | 117 mm | Breite |
b | 95 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 1.325 mm | |
d1 | 1.183 mm | |
s | 39 mm | Hub, max. |
2.098,8 cm² | Kolbenfläche | |
300 bar | Druck, max. | |
6.296 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 473,4 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E | metrisches Feingewinde/Trapezgewinde |
Zuletzt angesehene Produkte