Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Land oder Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Anwenden
de
Produkte
Industrielösungen
Lifetime Solutions
Engineering Tools
Wissen & Support
/
Products
/
Digital and Service Solutions
/
Hydraulic Tools for Mounting and Dismounting Bearings and Components
/
Accessories for Hydraulic Pumps
/
Adapters
/
ADAPTER
/
PUMP1000.ADAPTER-SET
Teilen
09:20:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PUMP1000.ADAPTER-SET
Adapter
Adapterset für hydraulische Pumpen
Menge
Menge
Zum Produktvergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Auf den Merkzettel
Kontakt
Produktinformationen
CAD
Einheitssystem
Metrisch
Imperial
Technical data
D
10 - 14 mm
L
1
12 - 22 mm
L
39 - 49 mm
W
21 - 32 mm
≈m
0,4
kg
Gewicht
Downloads:
Datenblatt (PDF)