Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:57:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-LOAD400-5KG
Wälzlagerfett
Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400
Ersetzt
ARCA.GREASE.LOAD400.5KG
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 400.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 400 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 27 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Schwerlastfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
5-kg-Eimer | Gebinde | |
≈m | 5,4 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HD | Schwerlastfette |
Gebindegröße | 5 KG | 5 kg Eimer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.