Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:37:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-LOAD400-50KG
Wälzlagerfett
Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400
Replaces
ARCA.GREASE.LOAD400.50KG
Preferred product
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 400.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 400 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 27 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Schwerlastfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
50-kg-Hobbock | Gebinde | |
≈m | 54,47 kg | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Fettkategorie | HD | Schwerlastfette |
Gebindegröße | 50 KG | 50 kg Hobbock |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.