Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:51:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
G1/4 (1 x Innengewinde, 1 x Außengewinde) | Anschluss | |
L | 3 m | Länge |
400 bar | Nenndruck | |
1.600 bar | Berstdruck | |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch