Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
Transport von Fässern bis max. 60 kg und Durchmesser 410 mm | Verwendung | |
Stahl, pulverbeschichtet | Werkstoff | |
545 x 640 x 910 | Abmessungen (mm) | |
2 x Ø150 mm | Rollen (Anzahl, Durchmesser) | |
2 x Ø60 mm | Lenkrollen (Anzahl, Durchmesser) | |
≈m | 13,6 kg | Gewicht |
Downloads: