Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-G-W
Lubrication gear wheel
Schmierzahnrad geradverzahnt, Schmierstoffzufuhr radial
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
geradverzahnt | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 2 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 34 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 38 mm | |
B | 20 mm | |
L | 51,4 mm | |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | G | Schmierzahnräder, geradverzahnt |