Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:08:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-G
Kettenschmierritzel
Kettenschmierritzel Simplex, Schmierstoffzufuhr axial

Technische Daten
Schmierung von Ketten | Verwendung | |
Simplex (einreihig) | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
top | 0 °C … +60 °C | Einsatztemperatur |
7 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl | Schmierstoff | |
16 B-1 | Kettentyp nach ISO 606 | |
z | 8 | Zähnezahl |
d | 66,37 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 75 mm | |
db | 48 mm | |
B1 | 40 mm | |
B2 | 10 mm | |
L1 | 30 mm | |
L2 | 40,5 mm | |
L3 | 40 mm | |
L4 | 81,2 mm | |
W | 15 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB-/B-1 | Kettenschmierritzel, Simplex-Ausführung |
Zuletzt angesehene Produkte