Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-50M
Schlauch für Schmierstoffgeber
Schlauch für Fettschmierung, schwarz
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Schleppkettentauglich, unbefüllt, schwarz | Typ | |
D1 | 4 mm | Durchmesser |
D2 | 2,5 mm | Durchmesser |
L | 50 m | Länge |
Rmin | 40 mm | Minimaler Biegeradius |
PA12 | Werkstoff | |
top | -20 °C ... +80 °C | Einsatztemperatur |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch