Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:31:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056G
Anschlussstück für Schmierstoffgeber
Schlauchanschlussteil gerade, metrisches Gewinde
Vorzugsprodukt

Technische Daten
G | M5x0,8 | Gewinde |
DH | 6 mm | Schlauchdurchmesser |
flachdichtend über O-Ring | Dichtung | |
W2 | 2,5 mm | Innensechskant Nennmaß |
L1 | 18,5 mm | Länge |
E | 4 mm | Gewindelänge |
steckbar | Schlauch | |
16 mm | Schlauch Einstecktiefe | |
≈m | 0,01 kg | Gewicht |
Downloads: