Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LASER-TRUMMY2
Riemenspannungsmessgerät
System zur Messung der Riemenspannung
Ersetzt
780703
Vorzugsprodukt
Technische Daten
10 Hz – 800 Hz | Messbereich Frequenz | |
> 150 mm | Minimaler freier Riementrum | |
< 1% | Digitaler Samplerfehler | |
± 1 Hz | Anzeigefehler | |
< 5% | Gesamtfehler | |
+10 °C ... +50 °C | Betriebstemperatur | |
Kunststoff (ABS) | Gehäusewerkstoff | |
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen | Display | |
10 | Verfügbare Sprachen | |
≤ 9,99 m | Eingabegrenze freie Trumlänge | |
≤ 9,999 kg/m | Eingabegrenze Riemenmasse | |
Batterie (9 V) | Spannungsversorgung | |
max. 2 Jahre (periodisch) | Kalibrierung (empfohlen) | |
80 x 126 x 37 | Abmessungen Gerät (mm) | |
255 x 210 x 60 | Abmessungen Koffer (mm) | |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Messinstrument, 1 St. Kabelmesssonde, 1 St. kabellose Steckersonde, 1 St. Batterie, 1 St. Transportkoffer | Im Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden