Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-200-070-EV-200X200X0.70
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben E 200, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B200070
Vorzugsprodukt


Abmessungen
a | 200 mm | |
b | 200 mm | |
c | 55 mm | |
d | 0,7 mm | |
≈m | 177,8 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | E 200 | Größe: 200 mm × 200 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch