Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:14:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-125-100-DW-125X125X1.00
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben D 125, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B125100
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Abmessungen
a | 125 mm | |
b | 125 mm | |
c | 45 mm | |
d | 1 mm | |
≈m | 1,019 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | D 125 | Größe: 125 mm × 125 mm |