Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:13:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-125-005-DN-125X125X0.05
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben D 125, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B125005
Vorzugsprodukt


Abmessungen
a | 125 mm | |
b | 125 mm | |
c | 45 mm | |
d | 0,05 mm | |
≈m | 4,8 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | D 125 | Größe: 125 mm × 125 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch
Produkte zum Ausrichten von Maschinen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden