Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-100-020-CR-100X100X0.20
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben C 100, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B100020
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Abmessungen
a | 100 mm | |
b | 100 mm | |
c | 32 mm | |
d | 0,2 mm | |
≈m | 12,8 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | C 100 | Größe: 100 mm × 100 mm |