Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:06:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LASER-SMARTY3
Riemenscheibenausrichtgerät
System zum Ausrichten von Riemenscheiben
Ersetzt
7803105
Vorzugsprodukt
Technische Daten
≥ 60 mm | Scheibendurchmesser | |
40 mm | Messabstand, min. | |
10 m | Messabstand, max. | |
Klasse 2 nach IEC 60825-1 | Sicherheitsklasse Laser | |
< 4,8 mW | Ausgangsleistung | |
635 – 670 | Wellenlänge Laser (nm) | |
60 ° | Strahlungswinkel | |
< 0,05°; < 0,2 mm | Genauigkeit Laserebene – Referenzebene: Parallelität; Versatz | |
1x R6 (AA) 1,5 V | Batterietyp | |
bis zu 12 Stunden Dauerbetrieb | Batteriebetrieb | |
ABS-Kunststoff / harteloxiertes Aluminium | Werkstoff | |
für die Verwendung in Innenräumen (Verschmutzungsgrad 2) | Anwendungsbereich | |
145 x 86 x 30 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
≈m | 0,265 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Lasersender, 2 St. optische Zielmarken, magnetisch haftend, 1 St. Batterie AA, 1 St. Etui, gefüttert | Im Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden