Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:32:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SENSOR-C002-01S1-ARM-7M-OEM8
Sensor
Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang- Empfindlichkeit: 100mV/G- Frequenzbereich: 0,5Hz to 10kHz- max Temp: 121°C- M8 Montagebolzen- 2-pol MIL-Stecker oder angegossenes Kabel mit verschiedene Kabellängen- Kabelmaterial: Polyurethan
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden