Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:30:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5913-XL
Needle roller/angular contact ball bearing
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Width |
Cr | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 112.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 34.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 19.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Reference speed |
≈m | 0,649 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 72 mm | Raceway diameter inner ring |
C | 34 mm | Width, outer ring |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch