Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:31:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKXR40-Z-XL
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKXR40-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
C | 32 mm | Höhe |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 47.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 148.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 14.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,215 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 55,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D2 max | 61,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 13 mm | Breite Axiallagerteil |
C2 | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 40 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR35X40X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau