Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:43:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX25-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung
Ersetzt
NX25-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 11.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.110 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 110,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 31,6 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 40,4 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 14,2 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR20X25X16-IS1-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR37, SW37 | Sprengring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau