Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:05:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX60-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKX60-Z
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
C | 40 mm | Höhe |
Cr | 47.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 90.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 41.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 113.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 15.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 5.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 454,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 80,5 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 86,5 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 86,5 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 17 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 12 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 12 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 60 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR50X60X25-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
Eigenschaften