Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:13:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX25-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKX25
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 21.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 19.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 37.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 122,36 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 37,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 42,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 42,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 11 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 9,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 9,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR20X25X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |