Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:59:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XI120288-N
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, innenverzahnt
Kreuzrollenlager innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 216 mm | Innendurchmesser Innenring |
Da | 340 mm | Außendurchmesser |
H | 38 mm | Höhe |
≈m | 12,121 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 289 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 33 mm | Höhe Außenring |
La | 324 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 9 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
da | 287 mm | Außendurchmesser Innenring |
34 mm | Höhe Innenring | |
Li | 252 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
b | 34 mm | Verzahnungsbreite |
m | 4 mm | Modul der Verzahnung |
z | 56 | Zähnezahl |
d0 | 224 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
u | 6 mm | Überstand Schmiernippel |
Fz norm | 12.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 17.800 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 135.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 310.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 96.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 153.000 N | Statische radiale Tragzahl |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
VSPmin | 0 mm | Minimale Vorspannung |
Fr zul | 45.500 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Eigenschaften