Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:05:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU200744-VSP
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt, Standardreihe 20
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 672 mm | Innendurchmesser |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 816 mm | Außendurchmesser |
-0,6 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 51,55 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 745,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 742,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,6 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 790 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 40 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 698 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 40 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 165.200 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 171.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 155.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 550.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Vorspannung | VSP | Lager mit Vorspannung |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung